Rinforzo per barra MT-S-RS OC
Rinforzo per barra MT-S-RS OC sismico Codice prodotto: 2273584

Collegamento preassemblato per il fissaggio di binari attorno a barre filettate per garantire supporto antisismico, per usi in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 9 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Sconto netto
CHF 111.00
CHF 4.44
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
9 mm
Peso
0.07 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
pdf Seismic_Manual_0522_W4571_EN, inglese [ 8.8 MB ]
pdf Technisches Handbuch MT System_ 092026_de, tedesco [ 135.2 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Migliora la resistenza a compressione delle barre filettate utilizzate come supporto antisismico in strutture di supporto MEP
- Adattabile - diversamente dalla saldatura, i rinforzi per barre modulari consentono di modificare la struttura del binario per requisiti MEP futuri
Applicazioni
- Fissaggio per il lungo di barre filettate all'interno di binari MT
- Migliora la resistenza a compressione delle barre filettate utilizzate come supporto antisismico in strutture di supporto MEP
- Ideale per l'impiego in ambienti mediamente corrosivi