Tassello a espansione per carichi pesanti KD-M8
Tassello basculante pesante KD M8/100 Codice prodotto: 71291

Tassello girevole per carichi pesanti zincato per barre filettate M8
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Lunghezza filettatura - L: 100 mm
Scegli le opzioni
Lunghezza filettatura - L
- 100 mm
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Sconto netto
CHF 176.00
CHF 7.04
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Lunghezza filettatura - L
100 mm
Altezza - H
45 mm
Peso
84 g
Diametro foro - D
20 mm
Tipo di materiale base
Cartongesso
Profondità della cavità
75 mm
Gamma di carico
Carico pesante
Carico a trazione - F
2.5 kN
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Per un collegamento più sicuro a pareti e soffitti in intercapedine
- Offre una forte tenuta per applicazioni di cartongesso
Applicazioni
- Fissaggi a parete per cavità che necessitano di un supporto per carichi pesanti
- Montaggio di lavabi, caldaie e wc
- Raccomandato per l'uso in ambienti interni asciutti