Adattatori filettati GA
Adattatore filettato GA M6-M8 Codice prodotto: 67583
Adattatore filettato zincato per collegare vari diametri filettati interni ed esterni
- Composizione materiale: Acciaio grado 4.6
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Misura chiave - Largh.: 13 mm
I clienti hanno cercato anche Adattatori filettati, Adattatore filettato zincato, GA, AM o GR-G.
Scegli le opzioni
Filetto interno - MI
- 1/2 in
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Filetto esterno - MA
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Lunghezza - L
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 23 mm
- 25 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
- 50 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Sconto netto
CHF 248.00
CHF 2.48
/
1 Pezzo



