DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Tasselli girevoli MF-SKD

Tassello basculante MF-SKD M10/200 Codice prodotto: 230609

Tasselli girevoli zincati per utilizzo con lamiere metalliche trapezoidali

  • Approvazioni: Omologato FM
  • Filettatura - M: M10
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio

I clienti hanno cercato anche Ancorina metallica.

Scegli le opzioni

Filettatura - M
  • M8
  • M10
Lunghezza filettatura - L
  • 100 mm
  • 200 mm
  • 300 mm
  • 500 mm
Dimensioni della confezione
  • 25 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 189.25
CHF 7.57
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Approvazioni
Omologato FM
Filettatura - M
M10
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Lunghezza filettatura - L
200 mm
Altezza - H
165 mm
Peso
190 g
Diametro foro - D
25 mm
Tipo di materiale base
Lamiera trapezoidale
Profondità della cavità
90 mm
Gamma di carico
Carico leggero
Carico a trazione - F
8 kN

Documenti

pdf Guida omologazioni FM Hilti AG, inglese [ 816.6 KB ]

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • La barra filettata consente il livellamento individuale di ciascun punto di fissaggio
  • Pre-assemblati con rondella e dado esagonale
  • Barra filettata fissata per evitare perdite

Applicazioni

  • Fissaggio di tubazioni sprinkler a lamiere trapezoidali
  • Fissaggio di traverse di sostegno e canaline di ventilazione
  • Fissaggio di binari di contatto, binari di montaggio e guide luminose
  • Raccomandati per l'uso in ambienti interni asciutti
  • Carico di trazione per applicazioni non VdS e relative a FM su lamiere trapezoidali t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat