Tasselli girevoli MF-SKD
Tassello basculante MF-SKD M10/100 Codice prodotto: 230608
Tasselli girevoli zincati per utilizzo con lamiere metalliche trapezoidali
- Approvazioni: Omologato FM
- Filettatura - M: M10
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
I clienti hanno cercato anche Ancorina metallica.
Scegli le opzioni
Filettatura - M
- M8
- M10
Lunghezza filettatura - L
- 100 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
25
Sconto netto
CHF 184.00
CHF 7.36
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Approvazioni
Omologato FM
Filettatura - M
M10
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Lunghezza filettatura - L
100 mm
Altezza - H
65 mm
Peso
137 g
Diametro foro - D
25 mm
Tipo di materiale base
Lamiera trapezoidale
Profondità della cavità
90 mm
Gamma di carico
Carico leggero
Carico a trazione - F
8 kN
Documenti
pdf Guida omologazioni FM Hilti AG, inglese [ 816.6 KB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- La barra filettata consente il livellamento individuale di ciascun punto di fissaggio
- Pre-assemblati con rondella e dado esagonale
- Barra filettata fissata per evitare perdite
Applicazioni
- Fissaggio di tubazioni sprinkler a lamiere trapezoidali
- Fissaggio di traverse di sostegno e canaline di ventilazione
- Fissaggio di binari di contatto, binari di montaggio e guide luminose
- Raccomandati per l'uso in ambienti interni asciutti
- Carico di trazione per applicazioni non VdS e relative a FM su lamiere trapezoidali t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN