DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Vite di azionamento Torx HDS-C-TX

Vite a testa svasata torx HDS-C-TX 6x55 Codice prodotto: 2054132

Vite di azionamento Torx per fissaggi per usi leggeri (acciaio al carbonio, testa svasata)

  • Configurazione testa: Svasatura
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
  • Dimensione punta: T30

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 4 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
Lunghezza ancorante
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
  • 200 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
200
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 24.82
CHF 0.12
/
1 Pezzo