Vite di azionamento Torx HDS-C-TX
Vite a testa svasata torx HDS-C-TX 4x45 Codice prodotto: 2054131

Vite di azionamento Torx per fissaggi per usi leggeri (acciaio al carbonio, testa svasata)
- Configurazione testa: Svasatura
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Dimensione punta: T20
Scegli le opzioni
Dimensione ancorante
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
Lunghezza ancorante
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
- 200 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
200
Sconto netto
CHF 11.88
CHF 0.06
/
1 Pezzo



