MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Colliers de serrage pour systèmes de réfrigération

Bien plus que des fixations

Dans le secteur des systèmes frigorifiques en constante évolution, on ne dira jamais assez l’importance d’utiliser des composants fiables et efficaces. Parmi eux, les colliers de serrage pour systèmes de froid jouent un rôle essentiel pour garantir l’intégrité et le fonctionnement du système dans son ensemble. Nous vous en expliquons ici les raisons et vous présentons un éventail varié de colliers.

Les défis posés par les systèmes de froid

Dans les applications de refroidissement, la principale difficulté réside dans la prévention de la condensation, qui peut apparaître si la température du tuyau est inférieure à la température de l’air environnant et si le taux d’humidité relative est trop élevé.

  • Formation de condensation à la surface: Les gouttes d’eau peuvent endommager l’équipement ou des éléments du bâtiment.

  • Corrosion des tuyaux sous l’isolation: Une résistance à la diffusion insuffisante peut entraîner une condensation à l’intérieur de l’isolation et endommager les tuyaux.

  • Formation de moisissures dans l’isolation: Un matériau isolant humide est un environnement idéal pour l’apparition de moisissures.

  • Faible niveau d’efficacité énergétique et de durabilité du bâtiment: Une isolation inadaptée peut accroître les coûts d’exploitation au fil du temps et impacter la durabilité.

Tous ces aspects peuvent diminuer la valeur du bâtiment et avoir des conséquences négatives sur la santé.

Des solutions variées adaptées à vos projets

Application avec le collier pour tuyaux frigorifiques MRP-C

Cette fixation convient aux conduites d’eau froide et aux lignes frigorifiques jusqu’à 219 mm de diamètre. Elle peut être utilisée avec des conduites de réfrigération et de climatisation de différents matériaux et est particulièrement recommandée pour les applications intérieures en milieu sec.

Application avec le collier pour tuyaux frigorifiques MIP

Ce collier est conçu pour le montage de tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation. Il a été spécialement développé pour les installations nécessitant une mise en place simple et rapide de l’élément isolant. Grâce à sa grande polyvalence, il convient aussi bien aux systèmes de réfrigération et de climatisation qu’aux conduites correspondantes.

Application avec le collier pour tuyaux frigorifiques MRP-KF

Cette solution convient au montage de conduites frigorifiques jusqu’à 219 mm de diamètre dans les applications industrielles et de climatisation. Pour garantir un fonctionnement fiable et éviter la formation de condensation, l’isolation des tuyaux doit être installée de manière étanche à la vapeur conformément aux prescriptions du fabricant.

Votre projet concerne une application de refroidissement dans un bâtiment résidentiel? Vous travaillez sur un vaste système de froid industriel? Quel que soit votre projet, Hilti propose une gamme complète et variée de solutions!

Le collier de serrage le mieux adapté à votre application

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MRP-C à fermeture rapide

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MRP-C à fermeture rapide

Collier de serrage galvanisé pour une productivité élevée dans les applications d’eau froide et de réfrigération avec différentes épaisseurs d’isolation
Shop
Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MIP-H (isolation fine)

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MIP-H (isolation fine)

Collier de serrage galvanisé pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d’isolation de 13 à 16 mm
Shop
Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MIP-M (isolation moyenne)

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MIP-M (isolation moyenne)

Collier de serrage galvanisé pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d’isolation de 20 à 25 mm
Shop
Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MIP-T (isolation épaisse)

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MIP-T (isolation épaisse)

Collier de serrage galvanisé pour une productivité maximale dans les applications de réfrigération avec une épaisseur d’isolation de 31 à 50 mm
Shop
Collier de serrage pour tube de réfrigération à fermeture rapide MRP-KF

Collier de serrage pour tube de réfrigération à fermeture rapide MRP-KF

Collier de serrage pour réfrigération haute densité à fermeture rapide pour une productivité accrue et des charges lourdes dans les applications de réfrigération
Shop
Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MP-KF 170

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération MP-KF 170

Collier de serrage pour tuyaux de réfrigération haute densité pour applications de réfrigération très lourdes
Shop
  • Divers matériaux isolants

  • Différentes épaisseurs d’isolation

  • Haute performance isolante

  • Vaste choix de diamètres

  • Capacité portante adaptée à l’application

  • Mécanisme de fermeture rapide

  • Bande collante facile à retirer

  • Pose simple et rapide

  • Jumeaux numériques pour la phase de planification

  • Un seul emballage pour faciliter la manutention et la gestion des stocks

  • Simplicité de pose pour plus de sécurité

  • Choix adapté d’épaisseurs pour l’isolation

  • Matériau utilisé plus durable

  • Classe du matériau de construction certifiée

  • Isolation phonique vérifiée

Contactez-nous dès maintenant!

Prenez rendez-vous dès maintenant pour une démonstration gratuite sur le chantier.

Voir la démo sur chantier