Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Système MT: Modulaire. Robuste.

Hilti Engineering

Assistance technique tout au long du projet

De la planification initiale au montage, bénéficiez d’un accompagnement technique complet auprès d’un seul partenaire.
Système d’installation

Le système MT pour chaque application

Rails de montage, connecteurs, consoles et fixations pour des structures efficaces, des charges légères aux charges lourdes.
Solutions numériques

Planifier. Dimensionner. Modéliser.

Logiciels, contenus BIM et outils de calcul pour simplifier la planification, le dimensionnement et la coordination.
Hilti Engineering

Assistance technique tout au long du projet

De la planification initiale au montage, bénéficiez d’un accompagnement technique complet auprès d’un seul partenaire.
Système d’installation

Le système MT pour chaque application

Rails de montage, connecteurs, consoles et fixations pour des structures efficaces, des charges légères aux charges lourdes.
Solutions numériques

Planifier. Dimensionner. Modéliser.

Logiciels, contenus BIM et outils de calcul pour simplifier la planification, le dimensionnement et la coordination.

    Le système MT fait la différence

    Le système MT simplifie les processus de travail, augmente la productivité et renforce la sécurité à chaque étape du projet. Il permet également une utilisation plus efficace des matériaux et contribue à une construction plus durable. Découvrez comment tirer parti des avantages d’un système intégré.

    Installer plus rapidement

    Des connecteurs préassemblés et des possibilités d’adaptation simples réduisent le temps de montage et font gagner un temps précieux sur le chantier.

    Plus simple grâce à une logique système intelligente

    Un nombre réduit de composants, des assemblages intuitifs et des possibilités d’application polyvalentes réduisent la complexité de la planification, de la gestion des stocks et du montage.

    Travaillez en toute sécurité. Réduisez les risques.

    La sécurité d’utilisation, les performances robustes du système et un montage fiable avec le module AT Hilti font toute la différence.

    Construire plus durablement. Utiliser les ressources de manière ciblée.

    Des composants et des structures optimisés réduisent la consommation d’acier, tandis que les certificats et justificatifs garantissent des évaluations transparentes de la durabilité.

    Augmentez votre productivité avec la gamme MT Fast-Lock

    Les éléments pré-assemblés MT Fast-Lock permettent une installation plus rapide et plus sûre, avec moins d'étapes, tout en réduisant le nombre de composants, ce qui facilite l'achat, la manipulation et le stockage.

    Voici comment fonctionne le système MT

    Le système MT Hilti associe du matériel haute performance, la conception numérique et l’ingénierie technique dans une solution complète pour les structures d’installation. De la planification initiale au montage, en passant par le dimensionnement technique, vous bénéficiez de composants, de logiciels et d’un accompagnement d’experts parfaitement coordonnés.

    La solution adaptée à chaque exigence de charge

    La gamme s’étend des rails de montage ouverts pour les charges légères à moyennes aux rails doubles pour des exigences plus élevées, jusqu’aux profilés MT fermés destinés aux applications de charges lourdes les plus exigeantes. Il est ainsi possible de réaliser une grande variété de structures au sein d’un système unique et cohérent.

    Du matériel innovant pour plus de performances

    Parmi les principales innovations figure le profilé hybride MT-90H, qui associe la capacité de charge d’un profilé de montage lourd aux possibilités de raccordement flexibles d’un rail en C. Pour des installations particulièrement rapides, le système Fast-Lock accélère considérablement les assemblages dans les rails en C et réduit les temps de montage.

    Ingénierie et planification numérique intégrées

    Hilti ne se limite pas au matériel : l’entreprise propose également des services d’ingénierie, des contenus BIM, CAD et Revit®, ainsi que d’autres solutions logicielles. Ces outils permettent de concevoir des structures efficacement, de réaliser leur dimensionnement technique et de les intégrer de manière fluide dans les processus de planification numérique.

    Pour les applications intérieures et extérieures

    Le système MT convient aux applications en intérieur et, grâce à son revêtement innovant zinc-magnésium, également aux applications extérieures exigeantes. Ce revêtement offre une protection anticorrosion performante et élargit considérablement les possibilités d’utilisation du système.

    « En résumé: le système MT rend vos applications plus rapides, plus simples, plus sûres et plus durables. »

    Aperçu des composants

    Profil C MT-40

    Profil C MT-40

    Profil C pour charges moyennes à utiliser avec les composants MT-FL/MT-TL dans des environnements intérieurs
    Shop
    Profilé de boîtier MT-70 OC

    Profilé de boîtier MT-70 OC

    Profilé de boîtier pour charges lourdes à utiliser avec les composants MT-TFB dans des environnements extérieurs
    Shop
    Profilé de boîtier MT-90H OC

    Profilé de boîtier MT-90H OC

    Profilé de boîtier pour charges lourdes à utiliser avec les composants MT-TFB et MT-THB/MT-HL dans des environnements extérieurs
    Shop
    Profilé de boîtier MT-100 OC

    Profilé de boîtier MT-100 OC

    Profilé de boîtier pour charges lourdes à utiliser avec les composants MT-TFB dans des environnements extérieurs
    Shop
    Boulon fileté MT-TFB OC

    Boulon fileté MT-TFB OC

    Boulon fileté pour le montage de structures de rails lourds MT, pour une utilisation à l'extérieur dans un environnement à faible pollution
    Shop
    Bouton d'assemblage rapide MT-FL OC (Fast Lock)

    Bouton d'assemblage rapide MT-FL OC (Fast Lock)

    Écrou de rail à verrouillage rapide avec boulon pour la fixation de platines et connecteurs sur les rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
    Shop
    Connecteur à angle droit pré-assemblé MT-C-LL1 FL

    Connecteur à angle droit pré-assemblé MT-C-LL1 FL

    Connecteur à angle droit avec boulon et écrou Fast-Lock pré-assemblés pour l'assemblage de structures de canaux d'entretoise
    Shop
    MT-C-GL HA OC Support d'angle

    MT-C-GL HA OC Support d'angle

    Support d'angle semi-réglable et renforcé, pour profilés MT de boîtier pour charges lourdes avec charge 3D dans des environnements modérément corrosifs
    Shop
    Console double MT-BR-40

    Console double MT-BR-40

    Console double pour profil en C pour les applications intérieures semi-intensives
    Shop
    Plaquette rail MT-AS

    Plaquette rail MT-AS

    Plaquette de collier de serrage pour le raccordement de composants filetés aux rails MT
    Shop

    FAQ sur le système MT Hilti

    Outre les applications classiques des techniques du bâtiment, le système MT répond également aux exigences de la tuyauterie lourde, de l’électrotechnique ainsi que des applications dans les voies d’évacuation et de secours, les zones soumises à des sollicitations sismiques ou les environnements extérieurs fortement exposés à la corrosion.

    La gamme s’étend des rails de montage ouverts pour charges légères à moyennes jusqu’aux profilés MT fermés destinés aux applications lourdes les plus exigeantes. Il est ainsi possible de réaliser une grande variété de structures avec un seul système.

    Fast-Lock est la technologie de connexion innovante du système MT. Elle permet de réaliser des assemblages rapides et fiables, sans préparation complexe. Les connecteurs MT étant déjà préassemblés avec Fast-Lock, la recherche des composants, leur assemblage et les réglages minutieux sont largement réduits. Cela diminue considérablement le temps de montage et accélère l’installation.

    Conseil de pro: Associé aux boulonneuses à chocs sans fil Hilti Nuron et au module AT, Fast-Lock permet d’installer automatiquement les connexions avec le couple de serrage prescrit. Vous gagnez ainsi en productivité tout en renforçant la fiabilité d’exécution sur le chantier.

    Hilti accompagne les bureaux d’études, les ingénieurs et les entreprises d’exécution grâce à une combinaison de services d’ingénierie et d’outils numériques de planification. Pour les projets nécessitant un accompagnement approfondi, des experts Engineering sont à disposition pour assister la conception technique, l’optimisation et la documentation des structures.Pour les utilisateurs souhaitant concevoir et dimensionner eux-mêmes leurs projets, Hilti met à disposition une large gamme de ressources numériques. Celles-ci comprennent des contenus BIM, CAD et Revit®, des données techniques, des outils de sélection de produits ainsi que des logiciels de planification et de dimensionnement des systèmes de fixation et de supportage. Les constructions peuvent ainsi être conçues efficacement, documentées et intégrées sans difficulté aux processus BIM et de planification numérique.

    Résultat: des processus de planification plus rapides, une plus grande sécurité de conception et un accompagnement numérique continu, de l’étude à l’exécution sur le chantier.

    Le système MT repose sur un nombre limité de composants polyvalents et sur un concept de connexion clair. De nombreux éléments peuvent être utilisés pour différentes applications. Par exemple, les équerres de connexion servent non seulement à relier des rails et des profilés, mais également à les fixer sur le béton, le bois ou d’autres supports, au mur, au plafond ou au sol. Cela simplifie considérablement la planification, les achats et la gestion des stocks. En parallèle, le nombre d’articles nécessaires est réduit, ce qui diminue le capital immobilisé en stock.

    Résultat: davantage de flexibilité, moins d’administration et une gestion des stocks plus efficace.

    Hilti met à disposition pour le système MT des déclarations environnementales de produit (EPD) ainsi que d’autres justificatifs de durabilité. Ces documents présentent les impacts environnementaux et la transparence des émissions de CO₂. Ils sont disponibles dans la section Produits & Shop sur les pages produits du système MT, sous Documents techniques, ou directement auprès de votre interlocuteur Hilti.

    Contactez-nous dès maintenant!

    Vous souhaitez en savoir plus sur le système de rails MT? Ou souhaitez-vous un rendez-vous sur place?

    Prendre rendez-vous maintenant