Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Installations électriques encastrées

Stofvrij boren, beitelen en sleuven slijpen bij ruwbouw of renovatiewerkzaamheden

Installation électrique dans la maçonnerie: réaliser des saignées et des réservations

Les câbles électriques ou les conduits des câbles électriques sont posés sous la couche de crépi finale, en particulier pour les murs en maçonnerie. Il faut donc y réaliser des fentes et percer des trous pour les boîtiers des interrupteurs. Dans certains cas, il faut également le faire dans les murs et les plafonds en béton. Il est ainsi possible de crépir les murs proprement et l'installation électrique n'est plus visible à la fin (à l'exception des interrupteurs et des prises).

Avant de commencer les travaux d'encastrement et de rainurage, l'électrotechnicien doit toutefois déterminer et marquer l'emplacement des interrupteurs et des prises électriques à partir des plans. Notre laser multilignes ou notre laser rotatif (en fonction de la taille de la pièce) est idéal pour installer les boîtiers à la même hauteur dans toute la pièce.

Encastrer des boîtiers et réaliser des travaux de forage de manière efficace

Il faut percer des trous dans la maçonnerie ou le béton pour encastrer les boîtiers des prises en plastique. Ces derniers y seront ensuite posés à l'aide de plâtre ou de béton et ils seront reliés entre eux par des conduits de câbles. Lors de l'installation finale, les interrupteurs et les prises électriques seront ensuite montés.

Différents supports

Les outils adaptés pour les percements de boîtes d’encastrement et les trous traversants

Forage à sec et à l'eau à guidage manuel et encastrement de boîtiers dans le béton et la maçonnerie

Vous percez pratiquement sans poussière lors du forage à sec grâce au raccord d'aspiration et à l'aspirateur. Le forage à l'eau représente une autre possibilité pour travailler avec peu de poussière. L'eau empêche alors la poussière de voler pendant le forage et cette dernière est aspirée hors du trou à l'aide système de gestion de l'eau DD-WMS.

Carottage manuel et sur colonne dans le béton

Grâce à nos appareils de forage, vous pouvez réaliser des travaux de perçage pour des tuyaux, les chemins de câbles ou les conduites dans la maçonnerie et le béton de manière rapide et efficace.

Réalisation de saignées et burinage pour les installations électriques

Réalisez des saignées murales précises et avec peu de poussière pour les câbles et les conduites

La réalisation des rainures sur un mur est fastidieuse et exige une très grande précision. Vous avez donc besoin d'appareils qui, malgré leur puissance, vous permettent de travailler rapidement, au millimètre près et pratiquement sans poussière. La rainureuse diamant DCH 150-SL est parfaitement adaptée pour préparer de manière simple et rapide les installations de câbles et de tuyaux sur des supports comme le béton ou la maçonnerie. Les deux disques de rainurage peuvent être réglés séparément jusqu'à 50x50 mm et vous coupez toujours de manière rectiligne.

Réalisation efficace de saignées, même dans les espaces de travail exigus

La meuleuse d'angle AG 125-13S, compacte et maniable, associée au capot d'aspiration de poussière DC-EX, vous aide à réaliser vos travaux de rainurage de manière optimale, même dans les espaces de travail restreints ou pour les applications au-dessus de la tête. Cette solution légère vous permet de réaliser des rainures pouvant atteindre 25 mm de large et 28 mm de profondeur.

Réalisez facilement des saignées dans la maçonnerie et le béton

Lorsque vous avez fraisé les rainures, vous devez buriner les arêtes et corriger les évidements au burin le cas échéant. En fonction de l'application et du matériau support, il est possible que vous deviez buriner directement les rainures dont vous avez besoin, sans utiliser de rainureuse ou de meuleuse d'angle. Quelle que soit l'option que vous choisissez pour réaliser les rainures, vous ne pouvez pas vous tromper avec les perforateurs Hilti TE 6-22 ou Hilti TE 30-22.

Outils et machines pour installations électriques encastrées

Nuron

Laser multidirectionnel PM 50MG-22

Laser multidirectionnel PM 50MG-22

Laser à auto-alignement et haute visibilité avec 3 lignes à faisceau vert de 360° et plus de 15 heures d'autonomie pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et la plomberie (Plateforme de batteries Nuron)
Shop

Nuron

PR 40G-22 Niveau laser rotatif à pente simple vert

PR 40G-22 Niveau laser rotatif à pente simple vert

Niveau laser rotatif intérieur robuste à faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, inclinaison et équerrage (Plateforme Nuron)
Shop
Couronne d'encastrement SPX-L pour béton (fermée)

Couronne d'encastrement SPX-L pour béton (fermée)

Appareil portatif haut de gamme pour l'encastrement de prises, conçu pour le carottage dans tous les types de béton (emmanchement M16/M24)
Shop

Nuron

Carotteuse sans fil DD 150-U-22

Carotteuse sans fil DD 150-U-22

Carotteuse diamant sans fil pour le carottage à main ou sur colonne de 52 à 162 mm (2 à 6-3/8") dans le béton ou jusqu'à 252 mm (10”) dans la maçonnerie (batterie Nuron)
Shop
Couronne de forage rapide SPX-A

Couronne de forage rapide SPX-A

Couronne de forage haut de gamme pour le forage par carottage à main et sur colonne dans presque tous les types de béton et de maçonnerie – couronne de forage pour perceuses sans fil
Shop
Rainureuse DCH 150-SL

Rainureuse DCH 150-SL

Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
Shop
Meuleuse d'angle AG 125-13S

Meuleuse d'angle AG 125-13S

Meuleuse d'angle 1300 W avec balai en carbone à longue durée de vie. Pour les travaux de découpe et de meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Shop

Nuron

Perforateur sans fil TE 6-22

Perforateur sans fil TE 6-22

Perforateur polyvalent sans fil SDS Plus avec large plage de forage, fonction de piquage et mandrin à changement rapide (plateforme de batteries Nuron)
Shop

Nouveau

Nuron

Perforateur sans fil TE 30-22

Perforateur sans fil TE 30-22

Puissant perforateur sans fil SDS Plus avec notre vitesse de forage la plus rapide et les vibrations les plus faibles dans sa catégorie de poids, idéal pour le béton armé (batterie Nuron)
Shop