Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Perçage du métal et prémontage

Des outils puissants pour percer, poser, visser et fixer dans le métal

Compacte et puissante: visseuse-perceuse métal sans fil

Appareil compact

SF 4(H)-22

La SF 4-22 avec embout HSS est une visseuse-perceuse polyvalente pour la plupart des travaux quotidiens de perçage et de pose. Grâce à son poids, elle convient également aux applications au-dessus de la tête.

Appareil universel

SF 6(H)-22

Les perceuses-visseuses SF 6-22 et SF 6H-22 se caractérisent avant tout par leur couple élevé et leur polyvalence. Elles font leurs preuves, même lors des travaux de construction lourds réalisés pendant de longues journées.


Appareil puissant

SF 8M-22

La spécialiste du métal à quatre vitesses peut percer du métal de 20 mm d'épaisseur au maximum. Le mandrin est optimisé pour le travail des métaux et se bloque davantage si une mèche glisse.

Appareil ultime

SF 30M-22

Compacte, mobile et robuste – la perceuse magnétique convient pour les perçages jusqu'à Ø 35 mm – que ce soit sur un échafaudage, dans un atelier ou dans des endroits difficiles d'accès. Le pied magnétique garantit une tenue sûre, même sans alimentation électrique – également à l’envers.

Travaux de fixation et de vissage lors du prémontage

La gamme des boulonneuses à chocs sans fil 22V couvre tous vos besoins en matière de fixation, des boulonneuses compactes pour les endroits difficiles d'accès aux boulonneuses puissantes pour les travaux lourds. Ces machines sont compatibles avec le système Adaptive Torque de Hilti (SI-AT-22), une interface petite et légère qui se glisse entre la boulonneuse et la batterie et qui vous indique rapidement si un ancrage a été correctement installé.

Voir les visseuses à choc sans fil

Accessoires pour les visseuses-perceuses à métaux

Percer dans le métal avec une mèche étagée

Les mèches étagées sont parfaites pour percer des trous de différentes tailles dans le métal. L'embout centre, perce et ébarbe en une seule opération.

Percer des trous et des ouvertures avec la scie cloche

Percer des trous de petit ou de grand diamètre dans différents matériaux.

Perçage de trous et d'ouvertures avec des fraises à carotter

Perçage de trous de petits ou grand diamètres dans le métal et les tubes métalliques avec la perceuse magnétique SF 30M-22.


Conseils pour optimiser la durée de vie des mèches à métaux

1. Vitesse de rotation et réglage de l'appareil

Il faut régler la vitesse de rotation afin qu'elle soit adaptée à la taille de la mèche et au matériau de base.

2. Pré-percer pour les grands diamètres

Pour les grands diamètres (> 8 mm), il est préférable de pré-percer avec une mèche plus petite afin de progresser plus rapidement et de ménager la mèche.

3. Refroidissement des mèches avec de l'huile de coupe

L'ajout d'une quantité suffisante d'huile de coupe permet d'optimiser les performances de perçage et la durée de vie des mèches HSS.

Voir l'huile de coupe universelle

Cela pourrait également vous intéresser

Tronçonner et couper le métal

Les domaines d'application du sciage des métaux sont aussi variés que les matériaux eux-mêmes.

Meuler et polir le métal

Meuleuses sans fil pour usiner l'acier et l'acier inoxydable.