Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment

L’ordonnance sur les économies d’énergie guide le choix de la sous-construction : rentabilité, isolation thermique et réduction des ponts thermiques.

Efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment

En Europe, le secteur du bâtiment représente environ 40 % de la consommation d’énergie. Pourtant, près de 75 % des bâtiments sont inefficaces sur le plan énergétique. Le chauffage constitue la plus grande part de la consommation d’énergie d’un ménage. Il existe donc un potentiel considérable d’amélioration de l’efficacité énergétique.

La façade représente la plus grande surface d’un bâtiment indépendant. En tant qu’interface entre l’intérieur et l’extérieur, elle joue donc un rôle déterminant dans l’efficacité énergétique du bâtiment. Pour les façades ventilées, les sous-constructions métalliques peuvent toutefois être responsables de jusqu’à 50 % des pertes thermiques. Une enveloppe du bâtiment optimisée sur le plan thermique est donc d’autant plus importante.

Il est essentiel de choisir la bonne solution système

Afin de minimiser les déperditions thermiques, il convient de choisir une ossature adaptée. On distingue ici les systèmes sans ponts thermiques et ceux qui réduisent les ponts thermiques. Avec le FOX-T, Hilti propose un système sans ponts thermiques qui répond aux exigences les plus élevées en matière d'efficacité énergétique. Pour se conformer aux exigences actuelles de l’EnEV, un système de réduction des ponts thermiques peut toutefois s’avérer suffisant. Nous proposons ici le système FOX-VTR, une ossature en acier inoxydable.

Comment trouver la solution optimale pour mon projet ? En fonction des exigences en matière de coefficient U, nous élaborons pour vous la configuration optimale adaptée à votre projet.

La valeur ajoutée pour les concepteurs et les maîtres d'ouvrage : optimisation du rendement

  • Un système parfaitement coordonné, composé de l’isolation et de la sous-construction, permet de réduire globalement les coûts des matériaux de la façade.

  • Un système de façade optimal maximise la surface utile disponible du bâtiment. Dans les régions où les prix sont particulièrement élevés, cet effet peut avoir un impact significatif sur le rendement du bien immobilier.

  • Une efficacité énergétique maximale vous permet également d’obtenir des certifications de bâtiments (p. ex. LEED, maison passive) et, selon la région, de bénéficier de subventions.

  • Contactez-nous ! Nous calculons la construction de façade optimale pour votre projet.