MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Solutions coupe-feu efficaces pour les passages de câbles

30.04.2026
Protection incendie
Temps de lecture
Articles et rapports

Dans de nombreux projets d’équipements techniques des bâtiments, notamment en électrotechnique, la protection incendie est indispensable pour une exploitation conforme. Pour garantir une protection durable contre fumée et flammes, nos solutions coupe‑feu disposent de preuves d’utilisation fiables au niveau national et international. Elles permettent de calfeutrer tous vos passages et conduits de câbles dans divers domaines d’application.

Des solutions coupe-feu flexibles

Dans les locaux commerciaux ou salles de serveurs, il est souvent nécessaire de rouvrir régulièrement les obturations de câbles pour intervenir. C'est pourquoi nos spécialistes ont développé une série de solutions coupe-feu innovantes qui conservent leur fiabilité, y compris en cas de déplacements de câbles ou d'insertion de câbles supplémentaires.

Nos produits misent en effet sur la flexibilité de la mise en place. Chemins de câbles, colonnes montantes ou conduits de câbles électriques: les solutions coupe-feu pour câbles de Hilti sont polyvalentes. Trouvez dès maintenant le produit idéal pour votre projet:

Mousse coupe-feu flexible CFS-F FX

Mousse coupe-feu flexible CFS-F FX

Mousse coupe-feu flexible facile à poser : création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des passages de câbles et des passages mixtes
Shop
Brique coupe-feu CFS-BL P

Brique coupe-feu CFS-BL P

Briques coupe-feu préformé pour les passages de câbles, les tuyaux combustibles et non combustibles
Shop
CFS-RCC - Collier coupe-feu rectangulaire pour câbles

CFS-RCC - Collier coupe-feu rectangulaire pour câbles

Solution pour la rénovation des passages de câbles, chemins de câbles et passages mixtes étanches sans enlever l'ancien coupe-feu existant
Shop
Collier coupe-feu pour câble CFS-CC

Collier coupe-feu pour câble CFS-CC

Solution permettant de rénover les passages de câbles étanches avec remplissage à 100 %, sans enlever les anciens coupe-feu existants
Shop
Boite modulaire coupe-feu CFS-MB

Boite modulaire coupe-feu CFS-MB

Boîte modulaire coupe-feu pour l'étanchéité autour des câbles, des faisceaux de câbles et des gaines
Shop
Manchon pré-découpé étendu CFS-SL GA

Manchon pré-découpé étendu CFS-SL GA

Bouchon coupe-feu
Shop
Enduit coupe-feu CP 673

Enduit coupe-feu CP 673

Système de panneaux à revêtement d'un coupe-feu. Bénéficie de nombreuses homologations pour l'obstruction des ouvertures moyennes à grandes
Shop
Bouchon coupe-feu CFS-PL

Bouchon coupe-feu CFS-PL

Solution de coupe-feu intumescent réutilisable pour les passages de câbles permanents ou provisoires dans les murs et les sols
Shop

Assistance globale dans le domaine de la protection contre les incendies

Chaque projet présente de nouveaux défis en matière de protection incendie des structures. Grâce à l’utilisation combinée de notre sélecteur de produits, de notre gestionnaire de documentation et de nos programmes de formation, nous proposons des solutions sur mesure et vous accompagnons à chaque étape du processus. Cela garantit un compartimentage efficace des câbles, des faisceaux de câbles ou des conduits.

Sélecteur de solutions coupe-feu

Vous ne savez pas quelle est la solution coupe-feu adaptée à votre projet et à votre situation? Le sélecteur de solutions coupe-feu vous aide à déterminer le produit idéal pour votre application.

Documentation de protection contre les incendies

Rapide et simple: des documents professionnels numériques en seulement quelques minutes.

Entretien-conseil

Il va de soi que vous pouvez aussi convenir à tout moment d'un entretien-conseil avec nos experts.

Formations sur la protection contre les incendies

Découvrez les bases de la protection anti-incendie passive des bâtiments, ainsi que des solutions de mise en œuvre pragmatiques.

Calfeutrement combiné de passage de tubes et de câbles

Pour éviter tout fonctionnement à vide ou accumulation excessive de matériaux sur votre chantier, il convient de parfaitement coordonner les différents corps de métier. Grâce aux calfeutrements combinés, vous pouvez obturer les tubes et câbles des installations de chauffage et d'électricité avec une seule solution coupe-feu. Cela vous évite d'avoir à percer plusieurs fois les murs ou les plafonds pour le calfeutrage, ce qui réduit le risque d'erreurs.

Ces solutions combinées permettent de calfeutrer des passages avec les poses les plus diverses en formant une barrière de sécurité contre les flammes et les fumées:

Briques coupe-feu

Notre brique coupe-feu CFS-BL P, par exemple, vous permet de cloisonner vous-même de grandes ouvertures avec rapidité et fiabilité. Vous pouvez les couper sans outil spécial au couteau ou à la scie et les installer seul. Grâce à leur conception spéciale avec un matériau durablement élastique qui ne durcit pas, les briques coupe-feu sont réutilisables. Pour modifier la configuration d'une cloison, vous pouvez démonter sans problème les briques pour les adapter et les réinstaller.

Par ailleurs :
Avec nos briques coupe-feu, vous travaillez sans fibre, ni poussière. Contrairement aux produits coupe-feu conventionnels tels que les panneaux à revêtement ou les mortiers spéciaux, elles sont exemptes de fibres et de poussières afin d’éviter toute pollution.

Cloisons souples et plaques

Nos panneaux et revêtements ignifuges CP 673 vous offrent de multiples possibilités pour la mise en place de calfeutrements combinés. Ils sont homologués entre autres pour les câbles et faisceaux de câbles, les chemins de câbles, les tubes inflammables et non inflammables, ainsi que les poses multiples et mixtes. Nous vous recommandons d'utiliser les panneaux à revêtement ignifuge en particulier pour les installations qui n'impliqueront aucun ou peu de changements de pose.

Mortiers coupe-feu

Les mortiers coupe-feu sont éprouvés dans l'obturation durable des grandes ouvertures. Utilisez notre mortier coupe-feu CP 636 pour une pose coupe-feu et pare-fumées de vos câbles, faisceaux et chemins de câbles, tubes en plastique et tubes en métal.

Coussins coupe-feu

Souvent, les passages doivent être calfeutrés de manière conforme, avant même que l’installation d’autres éléments de l'ouverture ne soit finalisée. Pour ce type de calfeutrements temporaires, nous vous recommandons une solution simple et réutilisable : nos coussins coupe-feu CP 651N. Ceux-ci vous permettent d'obturer rapidement les ouvertures jusqu'à 1 200 x 1 500 mm, en toute sécurité. Et si vous avez d'autres câbles, chemins de câbles, canaux ou tubes à installer dans ce passage, il vous suffira de simplement retirer ces coussins.

Cela pourrait également vous intéresser :

Poussière sur chantier

Risques pour la santé, coûts inutiles élevés, interruptions des travaux et versements d'amendes – ne sous-estimez pas les risques associés à la poussière sur chantier. Nous vous apportons tout ce qu’il faut savoir sur le thème de la poussière.

Exosquelette pour travaux au-dessus de la tête

Plus de confort sur chantier – cet exosquelette soulage l'utilisateur et réduit le risque de blessure.