Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Directives et normes

01.09.2026
Poussière de chantier
Temps de lecture: < 5 minutes
Tendances sur les chantiers

La poussière de chantier est dangereuse pour la santé. L’UE et la législation allemande imposent donc des normes et directives visant à limiter l’exposition à la poussière. Quelles réglementations nationales et européennes s’appliquent sur les chantiers ? Quelles sont les exigences en matière de protection au travail ? Quelles classes de poussière existe-t-il et quels aspirateurs conviennent pour éliminer efficacement la poussière de chantier?

Quelles sont les classes de poussière et valeurs limites existantes?

Les classes de poussière permettent de répartir les poussières en fonction de leur taille, de leur consistance et du danger potentiel de leurs particules, autant de caractéristiques qui varient en fonction du matériau concerné. Les valeurs limites à partir desquelles vous devez utiliser un aspirateur dépendent du danger potentiel des particules de poussières concernées. On établit une distinction entre les poussières de classe L (peu dangereuses), les poussières de classe M (moyennement dangereuses) et les poussières de classe H (très dangereuses):

Que signifient les classes de poussière L, M et H?

Classe de poussière

L

M

H

Matériaux

Poussière de maison, Terre, Chaux, Plâtre, Mica

Poussières de bois, Poussières de métal, Ciment, Béton, Colle à carrelage, Particules de mastic, d'apprêt et de vernis, Peintures au latex et à l'huile, Poussière de quartz (par ex. dans le sable et le gravier)

Poussière d'amiante, Spores de moisissures, Poussière de plomb, Fibres minérales

Valeur limite

> 1 mg/m3

< 0,1 mg/m3

< 0,005 mg/m3

Effet

légèrement dangereux

moyennement dangereux, pathogène

hautement dangereux, cancérigène et pathogène

Quel est le contenu des législations européenne à la poussière?

Jusqu'au 17 janvier 2020, il fallait appliquer les nouvelles valeurs limites entrées en vigueur au sein de l'UE le 17.01.2018 concernant les substances cancérigènes et mutagènes. Il s'agit de substances fréquentes dans les poussières de chantier. Bien sûr, le secteur de la construction est particulièrement concerné. L'UE a classé la silice cristalline (poussière de quartz) dans la catégorie des substances cancérigènes. Le seuil d'exposition autorisé s'élève à 0,1 mg/m³ dans l'air.

Hormis les réglementations de l'UE en vigueur depuis le 17.01.2020, chaque État membre applique aussi des lois nationales, qui régissent également la protection des employés contre toute production excessive de poussière sur chantier et peuvent s'avérer plus strictes que les lois européennes!

Quels sont les risques en cas de non-respect de la réglementation?

Sanctions et amendes

Les inspecteurs de la protection de la santé au travail vérifient si les entreprises respectent les valeurs limites édictées et la loi sur la protection au travail et si elles utilisent des aspirateurs industriels pour éviter la production de poussière sur chantier. Si les travaux sont réalisés conformément aux directives et à l'état actuel des connaissances, ce contrôle n'a aucune conséquence. En revanche, si les ouvriers utilisent des outils obsolètes ou qu'ils ne respectent pas les directives en matière de sécurité au travail, l'employeur s'expose à des amendes de plus en plus lourdes. S'il n'a pris absolument aucune mesure de protection appropriée, il doit verser une amende sur-le-champ et interrompre ses chantiers. Si les mesures engagées ne suffisent pas, il reçoit un avertissement et, le cas échéant, une amende. Si par la suite, il n'applique pas les instructions de l'inspecteur, il s'expose à une amende majorée et à une interruption de ses chantiers. Apprenez-en plus sur les risques et dangers liés à la poussière de chantier sur notre site.

Nos solutions contre la production de poussière

Si vous recherchez un aspirateur approprié pour éviter la formation de poussière sur vos chantiers dans le respect des valeurs limites et de toutes les directives, consultez les trois catégories d'extracteurs de poussière. Celles-ci correspondent aux classes de poussière susmentionnées.

Classe de puissance L – Récupération de poussière via le système de filtre > 99 %

Les aspirateurs de classe L conviennent pour les poussières domestiques courantes, ainsi que les poussières de bois tendres, de chaux et de plâtre ou de mica, c'est-à-dire des substances généralement non nuisibles pour la santé. L'élimination du filtre ne requiert aucune précaution particulière.

Classe de puissance M – Récupération de poussière via le système de filtre > 99 %

Dans le secteur de la construction, les aspirateurs de classe M sont le minimum requis par la loi : ils conviennent pour l'élimination des poussières de bois durs, de matériaux constituants des panneaux, de particules de peintures, de céramique, de bétons et de brique. Le filtre doit être éliminé en produisant le moins de poussières possible. Découvrez l'aspirateur de chantier à sec et à eau compact VC 20M-X.

Classe de puissance H – Récupération de poussière via le système de filtre > 99 %

Les aspirateurs de classe H sont obligatoires pour l'aspiration d'importantes quantités de poussières hautement nuisibles comme les poussières d'amiante, de plomb, de charbon, de nickel, de cobalt, de cuivre, de cadmium et de moisissure. Par la suite, il faut jeter les filtres sans générer de poussière.