Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Éliminer et éviter la poussière de chantier

01.09.2026
Poussière de chantier
Temps de lecture: < 5 minutes
Tendances sur les chantiers

La poussière, compagnon quotidien sur les chantiers, pèse sur la santé. En se fixant dans les voies respiratoires de vos collaborateurs, dans les appareils, sur les murs, les surfaces, les portes et le sol du secteur de travail, elle cause des dégâts mécaniques et humains. Sans compter que son élimination demande beaucoup de travail. Grâce à des outils adaptés, vous pouvez prévenir la poussière sur chantier ou la minimiser.

Quels types de poussières existe-t-il?

La poussière n’est pas toute pareille! Afin de différencier les divers types de poussières, celles-ci sont classées en trois catégories, appelées classes de poussière.
Ces classes permettent, d’une part, d’évaluer le risque sanitaire qu’elles représentent. D’autre part, elles aident à choisir l’appareil adapté pour une aspiration optimale des poussières.

Classe de poussière L (low risk) – risque faible pour la santé: Cette catégorie comprend par exemple les poussières minérales telles que la chaux, le sable et le plâtre, ainsi que les poussières générées lors de travaux d’électricité ou de couverture (toiture).

Classe de poussière M (medium risk) – risque moyen, potentiellement pathogène: Ces poussières sont constituées de matériaux organiques, comme le bois sous toutes ses formes, et devraient idéalement être éliminées dès leur apparition. Cette catégorie comprend également les poussières métalliques, produites par exemple lors du ponçage du fer ou de l’aluminium, ainsi que les particules issues de l’abrasion de vernis durcis, de plastiques et de résines.

Classe de poussière H (high risk) – risque élevé, cancérigène et pathogène: Les poussières de cette classe doivent être éliminées le plus rapidement possible, car elles peuvent entraîner de graves conséquences pour la santé en très peu de temps.

Comment réduire l’exposition à la poussière sur les chantiers?

Si vous avez correctement identifié la poussière générée lors de vos projets et l’avez attribuée à la classe de poussière correspondante, vous pouvez également la combattre efficacement et ainsi protéger non seulement la santé de votre équipe, mais aussi votre entreprise et l’environnement.Un aspirateur professionnel équipé d’un filtre à poussière adapté, un appareil destiné à la gestion des poussières et des boues de forage lors de carottages, ou encore un purificateur d’air pour les poussières de chantier vous assistent dans tous vos projets – des travaux de perçage, de découpe et de rainurage aux meulages grossiers et fins, en passant par les travaux de burinage, de démolition et de sciage.

Avec ces appareils, vous évitez et éliminez efficacement les poussières de chantier.

Récupérateurs de poussière enfichables

Les récupérateurs de poussière enfichables vous permettent d'utiliser proprement vos mèches ou vos burins grâce à l'aspirateur intégré qui aspire directement la poussière de chantier.

Foret creux

Grâce aux forets creux, la poussière est aspirée de manière fiable directement à la tête de forage pendant le perçage, par l’aspirateur Hilti raccordé. Vous êtes ainsi non seulement moins exposé à la poussière, mais vous n’avez pas non plus besoin de nettoyer le trou de forage avant la pose de chevilles ou la réalisation d’ancrages d’armature ultérieurs.

Systèmes de gestion de l'eau

Les systèmes de gestion de l'eau sont idéaux pour les travaux de carottage au diamant et de découpe lourds car ils collectent les boues de forage tout en mettant de l'eau froide à disposition.

Capots antipoussière pour les travaux de ponçage

Les capots antipoussière garantissent une aspiration ciblée sur meuleuse et évacuent la poussière vers le bac de récupération de l'extracteur de poussières.

Avec des équipements contre la poussière

Voici comment résoudre le problème des poussières de chantier

Les purificateurs AIC 1000 et AIC 2000 éliminent les fines particules de poussière dans l'air des espaces fermés. Faciles à transporter, ils sont équipés de filtres remplaçables sur trois côtés. En plus d'éliminer la poussière de l'air, ces purificateurs peuvent être directement intégrés à une paroi antipoussière via une fenêtre latérale ou être utilisés pour une aspiration ciblée par dépression avec un tuyau flexible. Cela permet , d'éliminer la poussière fine dans une pièce séparée, par exemple lors de travaux de rénovation à domicile ou en intérieur.

Les purificateurs d'air sont également très pratiques pour les travaux de réfection en cours d'activité, par ex. dans les hôpitaux ou les bureaux, car ils permettent de nettoyer en profondeur différents secteurs de travail séparés – sans effort et en silence.

Vers les purificateurs d’air

Des informations qui valent la peine

Dans cette brochure, vous découvrirez les dangers que représente la poussière sur les chantiers ainsi que le cadre légal en la matière. Vous apprendrez également comment éviter les poussières de chantier et ainsi améliorer votre productivité.

Quels appareils sont adaptés à l’élimination de la poussière? Quel purificateur d’air est idéal pour un chantier ? Dans le cadre de notre formation Safety, vos collaboratrices et collaborateurs acquièrent toutes les connaissances essentielles sur la formation des poussières, les classes de poussière et les systèmes d’aspiration – un savoir-faire précieux pour renforcer la sécurité au travail.

Une aspiration efficace sur le chantier protège activement contre les maladies des voies respiratoires et réduit le risque de maladies chroniques pouvant être causées par des poussières fines, comme la silice ou la poussière de bois. Des solutions efficaces de gestion de la poussière peuvent protéger les professionnels des secteurs suivants:

  • Construction, en particulier le domaine CVC (chauffage, ventilation, sanitaire)

  • Branche électrique

  • Construction à sec

  • Industrie métallique

  • Industrie du verre

  • Industrie des céramiques

  • Industrie des matériaux de construction

  • Industrie de la pierre naturelle

Grâce à des mesures ciblées de protection contre la poussière, les risques pour la santé peuvent être nettement réduits.

L’élimination efficace des poussières de chantier présente également des avantages économiques:

  • Durée de vie prolongée de vos appareils jusqu’à 60 % et de vos outils jusqu’à 20 %

  • Réduction des efforts de nettoyage et de maintenance

  • Augmentation des performances des appareils jusqu’à 20 %

  • Diminution du risque de pannes et de réparations

  • Gain de temps pour la maintenance et le nettoyage

  • Réduction significative du temps de préparation et de suivi sur le chantier