Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Comment trouver le bon ancrage pour béton

12.10.2026
Hilti Team
Temps de lecture: < 10 minutes
Guide d'utilisation des produits

Notre guide des ancrages pour maçonnerie aide les planificateurs, entreprises de construction et installateurs à choisir l’ancrage adapté. Il présente les principaux critères de sélection, notamment le type de maçonnerie, les charges, la profondeur d’ancrage, ainsi que les homologations et normes applicables. Des informations techniques et des recommandations pratiques facilitent la conception de solutions de fixation sûres et conformes aux normes.

Ancrages chimiques Hilti pour les applications dans la maçonnerie

Un guide pour la sélection et l'application

Le choix du bon ancrage nécessite une analyse approfondie du support afin de comprendre précisément le type et la structure de la maçonnerie. Sur la base de ces informations et des charges prévues, l’ancrage approprié est déterminé. Ce choix est essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité de la fixation.

Hilti vous propose des solutions de fixation pour la maçonnerie adaptées à toutes les exigences de charge et vous conseille avec expertise dans le choix des ancrages :

Ancrages pour charges légères dans la maçonnerie
Ancrages pour charges moyennes
Ancrages pour fixations lourdes dans la maçonnerie

Déterminer le matériau de base

Quel type de maçonnerie est présent ?

Le choix de l’ancrage adapté à votre application dépend notamment du type de maçonnerie concerné. Les types de maçonnerie les plus courants sont :
Un matériau de base en maçonnerie pleine adapté aux ancrages sûrs et aux fixations pour charges lourdes.

Brique pleine

La pierre pleine se caractérise par une densité élevée et une proportion de vides inférieure à 15 %. Ce matériau de construction robuste est donc très résistant à la compression, régule la chaleur et offre une bonne isolation acoustique. La maçonnerie en briques pleines assure également un niveau élevé de protection et de résistance au feu. Les pierres pleines adaptées aux ancrages (pour charges lourdes) sont :

• Brique pleine
• Brique silico-calcaire pleine
• Béton léger

Grâce à la densité de la pierre pleine, il est possible d’utiliser aussi bien des chevilles plastiques universelles que des ancrages à vis dans la maçonnerie. Pour les charges lourdes, des ancrages chimiques doivent être utilisés.

Brique creuse perforée comportant de multiples cavités verticales, couramment utilisée comme support de maçonnerie pour les fixations légères à moyennes.

Maçonnerie creuse

Les éléments de maçonnerie creux, tels que les briques perforées en terre cuite ou les briques silico-calcaires perforées, peuvent être fabriqués à partir des mêmes matériaux que les briques pleines, mais comportent des cavités de différentes formes. En raison de ces cavités, la maçonnerie présente une densité apparente plus faible et, par conséquent, une résistance à la compression inférieure à celle de la maçonnerie pleine. Certaines cavités sont remplies de matériaux tels que la laine minérale ou la perlite afin d'améliorer les performances d'isolation.

Pour ce type de maçonnerie, les chevilles à douille pour béton cellulaire conviennent particulièrement, car elles se déploient dans les cavités lors de l'installation et assurent ainsi une fixation fiable. Les ancrages chimiques peuvent également offrir une tenue sûre lorsqu'ils sont utilisés avec une douille tamis.

Blocs de béton cellulaire à structure poreuse, un matériau de base léger couramment utilisé dans la construction.

Béton cellulaire ou béton autoclavé

Le béton cellulaire est constitué de blocs pleins présentant une structure poreuse avec de nombreuses petites cavités remplies d’air. Ainsi, ce matériau de construction plein possède une résistance à la compression et une densité inférieures à celles d’une brique pleine, tout en offrant une bonne isolation thermique et un poids réduit. Pour cette structure poreuse, nous recommandons des ancrages pour béton cellulaire qui assurent leur maintien grâce à leur expansion dans le béton cellulaire.

Exigences particulières

Ancrages pour murs de composition inconnue

Lors de travaux de rénovation ou de transformation, il est important de vérifier la capacité portante de la maçonnerie existante, en particulier lorsqu’il existe des incertitudes quant à son état ou à sa méthode de construction. Dans le cas de bâtiments anciens, des réglementations relatives à la protection du patrimoine peuvent également s’appliquer.

Lorsqu’il s’agit d’une maçonnerie de mauvaise qualité, ancienne ou dont les caractéristiques sont inconnues, chaque situation doit être évaluée individuellement. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes. Nos experts peuvent effectuer des essais de charge sur site sur votre maçonnerie afin de déterminer sa résistance aux efforts de traction et de cisaillement.

En savoir plus sur les essais de traction
Image de l’application PROFIS Engineering Suite affichée sur un écran d’ordinateur, présentant ses principales interfaces d’ingénierie et de conception structurelle.

Déterminer les charges requises

Quelle capacité de charge et quelle résistance l'ancrage doit-il fournir ?

Pour chacun de nos produits, les données techniques et les agréments indiquent la charge de traction ainsi que la charge transversale. Ces informations vous permettent d’évaluer si la cheville pour maçonnerie choisie est adaptée à votre application.

Le nombre de points de fixation influence les types de chevilles, vis ou supports pouvant être utilisés. Cela permet de concevoir la fixation de manière économique et techniquement efficace. Besoin d’aide pour votre conception ? Utilisez notre logiciel PROFIS Engineering pour le dimensionnement des chevilles et des solutions de fixation, ou contactez nos experts du Service Technique, qui se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner.

En savoir plus sur PROFIS Engineering
Gros plan d’un ancrage de fixation installé dans une brique creuse, montrant une tige filetée sécurisée dans la cavité de la maçonnerie.

Identifier les influences externes

À quelles conditions météorologiques les chevilles sont-elles exposées ?

Lorsqu'il s'agit de chevilles destinées à un mur en briques intérieur, elles ne sont soumises à aucune influence météorologique. Le choix des matériaux pour les chevilles est alors plus vaste, les modèles galvanisés étant généralement privilégiés.

Pour des installations en extérieur, comme une échelle de secours fixée à la façade d'un bâtiment, vous aurez besoin de modèles en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ceux-ci sont fabriqués en acier inoxydable A4 ou en acier à très haute résistance à la corrosion (HCR).

Gros plan d’une installation de fixation dans une maçonnerie creuse, montrant des chevilles en plastique insérées pour le montage d’un support de raccordement de tuyauterie.

Chevilles pour maçonnerie pour charges légères

Des façades ventilées rapportées à l'installation sécurisée de mains courantes, de garde-corps ou de consoles, le choix de la solution de fixation adaptée garantit la stabilité.

Chez Hilti, vous bénéficiez d'un large choix de chevilles à vis HRD en plastique adaptées aux charges légères dans la maçonnerie. Nos chevilles mécaniques en plastique ou en métal se dilatent lors du vissage dans le mur, assurant ainsi une fixation fiable.

Nous recommandons les chevilles suivantes pour les charges légères dans la maçonnerie

Vis à béton plastique HRD-H

Vis à béton plastique HRD-H

Cheville plastique pré-montée pour béton et maçonnerie avec vis (acier au carbone, tête hexagonale)
Shop
Cheville murale plastique HUD-1

Cheville murale plastique HUD-1

Chevilles universelles économiques en plastique pour fixation de charges légères sur des murs creux ou pleins
Shop
Cheville plastique universelle HUD-2

Cheville plastique universelle HUD-2

Cheville plastique universelle pour fixations légères sur matériaux supports creux et pleins
Shop
Image d’un ouvrier appliquant un mortier d’injection à l’aide d’un pistolet applicateur dans un mur en briques creuses pour l’installation d’un ancrage.

Chevilles pour charges moyennes

Lorsqu'il s'agit de fixer des charges moyennes telles que des mains courantes, garde-corps, balustrades, grilles de fenêtre ou d'autres éléments métalliques sur de la maçonnerie, les chevilles chimiques constituent la solution de fixation idéale : le trou de perçage est d'abord préparé, puis le tamis est inséré, le mortier est injecté et la tige filetée est mise en place.

Les tamis d'injection assurent une répartition homogène du mortier autour des tiges filetées et des tiges d'ancrage. Cela augmente la capacité de charge de l'ancrage tout en réduisant la consommation de mortier, puisque celui-ci ne s'écoule pas de manière incontrôlée dans les cavités. Le grand avantage de cette technique de fixation extrêmement résistante est que la longueur de l'ancrage peut être adaptée de manière flexible à la profondeur d'ancrage souhaitée grâce à un système enfichable. Notre mortier est conforme aux directives ETAG 029 et assure un maintien optimal dans la maçonnerie.

Exemple d'application

Installation d'un store avec ancrages HIK-T

Pour la fixation d’un store, un trou est d’abord percé dans le mur extérieur du bâtiment, nettoyé puis équipé d’un tamis d’injection. Lors de l’étape suivante, du mortier d’injection est injecté dans le trou à l’aide d’un pistolet à batterie. Le mortier pénètre ensuite à travers le tamis dans la maçonnerie et fixe solidement la tige d’ancrage dans celle-ci. L’ancrage est ensuite vissé dans le mur. Après le temps de durcissement prescrit, vous pouvez fixer et monter les éléments de la structure de support du store sur les extrémités des ancrages.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment un store est fixé à la façade d’une maison à l’aide de chevilles HIK-T grâce à un montage à distance avec une fixation sur support à isolation thermique.

Accéder aux HIK-T

Nous recommandons les chevilles suivantes pour les charges moyennes dans la maçonnerie

Vis à béton plastique HRD-H

Vis à béton plastique HRD-H

Cheville plastique pré-montée pour béton et maçonnerie avec vis (acier au carbone, tête hexagonale)
Shop
HIK-T Ancrage pour isolation thermique

HIK-T Ancrage pour isolation thermique

Cheville thermique pour la fixation non structurelle à travers des murs en béton ou en maçonnerie isolés par l'extérieur avec un pont thermique minimisé
Shop

Chevilles pour maçonnerie pour charges lourdes

Si vous prévoyez d’installer un escalier de secours ou une autre charge lourde sur de la maçonnerie, nos systèmes d’ancrage pour charges lourdes constituent la solution idéale. Ils se composent de chevilles chimiques pour charges lourdes, ancrées dans la maçonnerie à l’aide de tamis d’injection et d’un mortier d’injection spécial.

La vidéo montre comment les charges lourdes sont fixées dans la maçonnerie à l’aide de chevilles chimiques.

Conseil : Si vous vous intéressez aux fixations pour charges lourdes dans le béton, nous vous recommandons notre article consacré à ce sujet !

En savoir plus sur les fixations pour charges lourdes dans le béton

Nous recommandons les chevilles pour charges lourdes suivantes pour la maçonnerie

Cheville chimique HIT-HY 170

Cheville chimique HIT-HY 170

Mortier hybride à injection haute performance disposant des homologations courantes pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
Shop
Mortier chimique HIT-HY 270

Mortier chimique HIT-HY 270

Mortier hybride à injection très haute performance disposant des homologations pour la fixation et le rééquipement dans la maçonnerie creuse et pleine
Shop

Avant de passer commande, veuillez vérifier dans la fiche technique du produit ou dans le logiciel PROFIS Engineering que la cheville pour maçonnerie choisie est adaptée à la charge souhaitée conformément à l’ETA. Sur notre site web, vous trouverez un aperçu de notre guide de sélection des systèmes d’ancrage. En cas de question ou d’incertitude, notre service technique se tient volontiers à votre disposition.

Contactez-nous

Fixation conforme aux agréments

Quels agréments sont pertinents pour l'utilisation sûre des chevilles dans la maçonnerie ?

Une fixation conforme est essentielle pour garantir la sécurité et la stabilité des fixations dans la maçonnerie :

  • Évaluation Technique Européenne (ETA) : Confirme que les ancrages répondent aux normes applicables de qualité et de performance. Ces agréments comprennent des essais portant sur la capacité de charge, la durabilité et la résistance aux influences extérieures.

  • Réglementations nationales de construction : Celles-ci reposent sur les exigences spécifiques et les conditions climatiques de chaque pays.

  • Marquage CE : Atteste de la conformité aux normes harmonisées applicables.

Le respect de ces réglementations complètes augmente non seulement la sécurité des fixations, mais garantit également leur durabilité et leur fiabilité à long terme. Nos solutions d'ancrage sont conformes aux normes de capacité portante et de durabilité en Suisse comme dans toute l'Europe. En complément de nos systèmes d'ancrage chimiques, nous proposons également une large gamme d'ancrages mécaniques homologués et adaptés aux applications dans la maçonnerie.

Ceci pourrait également vous intéresser

Image présentant des composants de scellement et d’injection Hilti pour les applications de fixation.

Les chevilles Hilti en un coup d’œil

Dans notre guide de sélection pratique, vous trouverez une vue d’ensemble de tous les systèmes de fixation Hilti. Vous pourrez ainsi sélectionner facilement les solutions adaptées à votre application prévue en fonction du support, des agréments et du matériau.

Image présentant des ancrages chimiques et des solutions de fixation Hilti pour le béton et la maçonnerie.

Toutes les chevilles dans la boutique en ligne

Découvrez ici la large gamme de chevilles et de techniques de fixation Hilti et faites vos achats facilement 24 heures sur 24 dans notre boutique en ligne Hilti.

Image montrant l’installation d’un poteau en acier à l’aide d’un ancrage mécanique dans un sol en béton.

Le guide des ancrages

Trouvez en quelques étapes l’ancrage adapté à votre fixation grâce à notre checklist. Vous obtenez une vue d’ensemble de nos solutions de fixation et découvrez comment déterminer la solution la plus sûre et la plus efficace pour chaque application, y compris pour les cas d’application spécifiques.