Passer au contenu principal
Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Nouveau bâtiment de l'hôpital cantonal de Baden 2024

07.03.2024
Zurich
Actualités

Le nouveau bâtiment de KSB établit de nouvelles références grâce à un système de fixation unique

Nouveau bâtiment KSB 2024

Le nouveau bâtiment du KSB établit de nouvelles références grâce à un système de fixation unique

Efficace, durable et économique : la société Hilti Suisse SA a développé spécialement pour le nouveau bâtiment de l'hôpital cantonal de Baden (KSB) un système de fixation utilisé par tous les corps de métier – chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire et électricité. Cette solution innovante a permis d’accélérer le déroulement des travaux dans le domaine des techniques du bâtiment et de les optimiser sur les plans technique et économique. Le nouveau bâtiment du KSB établit ainsi de nouvelles références dans le secteur de la construction.

Dans la construction de bâtiments, il est courant que chaque corps de métier dessine et installe ses propres fixations et sous-structures. Qu'il s'agisse du chauffage, de la plomberie, de la ventilation, de la climatisation ou de l'électricité, les entreprises de techniques du bâtiment impliquées dans la construction travaillent généralement chacune de leur côté. C'est le cas, par exemple, lors de la pose de tuyaux et de conduites dans les plafonds des étages. Cette approche cloisonnée entraîne toutefois des processus inefficaces qui génèrent des coûts élevés. Elle aboutit à un bâtiment qui présente plus de trous qu'un fromage d'Emmental et à un labyrinthe de conduites et de tuyaux presque impénétrable. C'est pourquoi, pour la construction du nouveau bâtiment de la KSB, on a cherché à adopter une approche collaborative.

En collaboration avec le KSB ainsi qu’avec les planificateurs, ingénieurs et entreprises d’exécution impliqués, Hilti Suisse SA a développé spécialement pour le nouvel hôpital une technique de fixation coordonnée et inter-corps de métier, avec laquelle toutes les entreprises ont pu travailler dès le début. Il en résulte un système unique qui pourrait à l’avenir être utilisé dans d’autres projets de construction hautement complexes, où des exigences techniques élevées sont également requises, notamment en matière de sécurité sismique et de protection contre l’incendie.

Un important potentiel d'économies dans tous les domaines

Mais à quoi ressemble concrètement ce concept de fixation innovant ? Au lieu de consoles individuelles fixées au plafond par chaque corps de métier, une console multiple a été développée et installée dans le nouveau bâtiment de KSB. Au final, cela a permis de réduire d’environ 60 % le nombre de points de fixation (trous de perçage) et d’environ 50 % le nombre de découpes et d’articles utilisés par rapport à des constructions neuves comparables. Mais ce n’est pas tout : grâce à la préfabrication, les corps de métier chargés des installations techniques du bâtiment ont mis près de 50 % de temps en moins pour l’installation, car ils n’ont eu qu’à insérer les tuyauteries dans les colliers préparés, sans avoir à installer leurs propres consoles. Par ailleurs, l’utilisation de nacelles élévatrices, d’échelles ou d’échafaudages a été réduite, ce qui a également diminué le risque de blessure pour les ouvriers du chantier.

En matière de durabilité également, le bilan de ce nouveau concept est impressionnant : comme cette solution commune a permis de réduire la quantité de matériaux et le temps de travail nécessaires, les émissions de CO₂ ont été réduites de près de 50 % par rapport aux modèles de fixation conventionnels.

« Pour le maître d'ouvrage KSB, nous proposons non seulement une solution techniquement et économiquement ingénieuse, mais aussi la plus sûre et donc la plus durable », explique Marco Lüthi, ingénieur de projet en construction hospitalière chez Hilti Suisse SA. Les aspects liés à la sécurité, tels que la résistance aux séismes et la protection contre les incendies, ont également été au centre des préoccupations lors de la planification, afin de garantir la fonctionnalité du bâtiment en cas d'urgence. Pour rappel : les hôpitaux suisses sont toujours classés BWK III (classe de construction 3, résistance sismique maximale) afin de pouvoir maintenir les infrastructures critiques en cas d’urgence.

« Nous sommes fiers et ravis que notre nouveau bâtiment joue un rôle de pionnier dans le domaine de la technique du bâtiment grâce à cette technique de fixation », déclare Adrian Schmitter, PDG de KSB : « Cela prouve également que, dans notre nouveau bâtiment, innovation et durabilité vont de pair et que nous nous concentrons toujours sur des solutions pratiques et efficaces. »

La mise en service du nouveau bâtiment de KSB, d'un coût de 580 millions de francs, est prévue pour l'automne 2024.

Pour plus d'informations :

Simon David
Porte-parole de KSB AG
E-mail : simon.david@ksb.ch
Tél. : 056 486 23 83

Contact presse Hilti Suisse

Contact presse Hilti Suisse
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Hôpital cantonal de Baden


L'Hôpital cantonal de Baden, dont les origines remontent à 1349, est depuis toujours un lieu dédié à la santé. En 2022, plus de 21 600 patients y ont été hospitalisés et environ 325 000 consultations ambulatoires y ont été effectuées. La qualité des soins est notée 4,7 sur 5 par les patients. Le magazine économique Bilanz a inscrit le KSB sur la liste des cent meilleurs innovateurs de Suisse. De plus, le KSB a reçu quatre fois de suite (de 2020 à 2023) le label de qualité « Meilleur employeur » décerné par le Handelszeitung, Le Temps et Statista. La société KSB AG, détenue par le canton d’Argovie, emploie au total plus de 3 300 collaborateurs.