Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

HILTI ON!TRACK – UNE GESTION DES STOCKS STRUCTURÉE ET MAÎTRISÉE

16.01.2018
Zurich
Produits

Hilti ON!Track Une gestion des stocks structurée et efficace

Productivité

Hilti ON!Track Une gestion des stocks structurée et efficace

Adliswil / Bâle, le 16 janvier 2018 – Avec le logiciel ON!Track, Hilti propose une solution complète pour une gestion simple et structurée des équipements. Grâce aux Smart Tags, ceux‑ci peuvent être enregistrés et identifiés indépendamment du fabricant ou du type d’appareil. Le logiciel basé sur le cloud sauvegarde les données de manière centralisée et synchronisée, permettant ainsi de les consulter à tout moment via un navigateur web ou l’application ON!Track.

De nombreux professionnels du bâtiment sont confrontés au défi de garder une vue d’ensemble sur leurs équipements : qui utilise quels outils sur quel chantier ? Quels appareils nécessitent une maintenance ou un contrôle de sécurité ? Quels consommables doivent être réapprovisionnés et en quelles quantités ? Et combien de matériels réutilisables, comme les panneaux de coffrage, se trouvent sur quel chantier ?
Pouvoir répondre rapidement et de manière fiable à ces questions permet d’augmenter la productivité, d’éviter les pertes fréquentes sur les chantiers, de réduire l’accumulation inutile d’appareils et d’accélérer l’inventaire.

Forte de plus de dix ans d’expérience dans la gestion professionnelle des équipements via le Fleet Management, Hilti a développé, en collaboration avec ses clients, un logiciel qui documente de manière transparente le cycle de vie de tous les équipements de l’industrie de la construction et de la production – indépendamment du fabricant – et qui est adapté aux besoins spécifiques des différents corps de métier.

Contact presse Hilti Suisse

Contact presse Hilti Suisse
Hilti (Schweiz) AG Kalchbühlstrasse 22 8038 Zürich

Le groupe Hilti approvisionne l’industrie de la construction dans le monde entier avec des produits technologiquement de pointe, des solutions système, des logiciels et des services. Avec plus de 34 000 collaborateurs dans plus de 120 pays, l’entreprise se distingue par des relations clients directes, la qualité et l’innovation. En 2024, Hilti a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6,4 milliards CHF.
Le siège du groupe Hilti se trouve depuis sa fondation en 1941 à Schaan, au Liechtenstein. L’entreprise est détenue par le Martin Hilti Family Trust, qui garantit la continuité à long terme de l’entreprise. La mission du groupe Hilti est « Making Construction Better », fondée sur une équipe passionnée et inclusive ainsi qu’une culture d’entreprise axée sur les collaborateurs et la performance.
Hilti (Suisse) SA, basée à Zurich, emploie environ 550 collaborateurs et offre à ses clients un réseau complet comprenant quelque 250 conseillers commerciaux et techniciens, 13 Hilti Stores ainsi qu’un service local de téléphonie, de réparation et de logistique.