Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Supports muraux en acier d'une capacité de 250 lb | 113 kg, pour ranger et organiser en toute sécurité tous vos articles ProKit (système de rangement modulaire ProKit)

  • Compatible avec Prokit: Oui
  • Poids: 0.9 kg

Prokit Configurateur

Découvrez des possibilités infinies avec nos solutions de rangement modulaires ProKit.

Construisez votre propre structure

Sélectionner les options

Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 39.14
CHF 39.14
/
1 Pièce

Données techniques

Compatible avec Prokit
Oui
Poids
0.9 kg

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Montage et rangement tout-en-un – avec une capacité de charge de 113 kg et une capacité de rangement de 1,15 m, les supports muraux ProKit aident à garder vos boîtes à outils et organisateurs ProKit accessibles, organisés et hors du sol
  • Installation facile et conception peu encombrante – se monte rapidement et solidement sur la plupart des types de murs, aidant à maximiser votre espace de travail en stockant les articles ProKit directement sur le mur
  • Modulaire et personnalisable – les rails de montage en métal peuvent être découpés sur mesure et rapidement ajustés pour répondre à vos besoins de rangement
  • Fait partie du système de rangement modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction grâce à notre système de rangement emboîtable, vous permettant de rester organisé et prêt pour le lendemain

Applications

  • Pour le stockage des articles ProKit dans les ateliers, les conteneurs de stockage ou sur les chantiers
  • Compatible avec les articles ProKit à suspendre
  • Fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une utilisation en environnements extérieurs
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat