Passer au contenu principal
MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Supports muraux en acier d'une capacité de 250 lb | 113 kg, pour ranger et organiser en toute sécurité tous vos articles ProKit (système de rangement modulaire ProKit)

  • Dimensions (LxlxH): 51 x 78 x 1118 mm
  • Compatible avec Prokit: Oui
  • Poids: 3.64 kg

Prokit Configurateur

Découvrez des possibilités infinies avec nos solutions de rangement modulaires ProKit.

Construisez votre propre structure

Sélectionner les options

Taille du pack
  • 1 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 41.16
CHF 41.16
/
1 Pièce

Données techniques

Dimensions (LxlxH)
51 x 78 x 1118 mm
Compatible avec Prokit
Oui
Poids
3.64 kg

Documents

pdf Mode d'emploi Wall mount, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 4.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Montage et rangement tout-en-un – avec une capacité de charge de 113 kg et une capacité de rangement de 1,15 m, les supports muraux ProKit aident à garder vos boîtes à outils et organisateurs ProKit accessibles, organisés et hors du sol
  • Installation facile et conception peu encombrante – se monte rapidement et solidement sur la plupart des types de murs, aidant à maximiser votre espace de travail en stockant les articles ProKit directement sur le mur
  • Modulaire et personnalisable – les rails de montage en métal peuvent être découpés sur mesure et rapidement ajustés pour répondre à vos besoins de rangement
  • Fait partie du système de rangement modulaire ProKit – emballez, empilez et suivez tous vos outils et accessoires de construction grâce à notre système de rangement emboîtable, vous permettant de rester organisé et prêt pour le lendemain

Applications

  • Pour le stockage des articles ProKit dans les ateliers, les conteneurs de stockage ou sur les chantiers
  • Compatible avec les articles ProKit à suspendre
  • Fabriqué en acier galvanisé à chaud pour une utilisation en environnements extérieurs
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat