Passer au contenu principal
HILTI APPTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant
Nouveau

Disque de scie sur table universelle pour bois

Lame scie circ. WU SPX 254x30 24T A(1) Code article : 2445281

Disque de scie sur table 254 mm de qualité supérieure pour la découpe universelle de bois, avec dents en carbure assurant une coupe plus rapide, une durée de vie plus longue et une meilleure productivité avec des scies sur table sans fil

  • Caractéristiques de la lame: Pointe en carbure , Longue durée de vie, Coupe rapide
  • Diamètre de la lame: 254 mm
  • Nombre de dents: 24
Premium

Sélectionner les options

Diamètre de la lame
  • 254 mm
Nombre de dents
  • 24
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
CHF 66.03
CHF 66.03
/
1 Pièce