Kit d’embouts pour visseuse S-BS-R
Embout de vissage S-BSPR UNI 89/3 1/2" T Code article : 2496373

Boite d’embout avec embouts interchangeables, mandrin à verrouillage automatique et poignée ergonomique pour les tâches de vissage d'installation et de maintenance
Sélectionner les options
Renfoncement
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 99.63
CHF 99.63
/
1 Pièce
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vissage plus rapide dans les espaces restreints – le mécanisme à cliquet avec denture fine aide à réduire l'amplitude de mouvement de la poignée nécessaire pour visser
- Trousse avec 16 embouts, 89 mm de longueur, conçue pour une utilisation avec des outils électriques compatibles ou comme tournevis manuel
- Changements d’embouts plus rapides – le mandrin à verrouillage automatique est conçu pour un échange rapide et sécurisé des embouts de vissage
- Changements de direction plus rapides – tournez la bague de sélection pour passer facilement du vissage dans le sens horaire au sens anti-horaire
- Confort de travail amélioré – la poignée ergonomique garantit une prise en main sûre lors de tâches de fixation répétitives
Applications
- Tâches nécessitant des changements fréquents d'embouts, telles que la maintenance d'équipements, les inspections et les travaux de modernisation
- Les embouts de 89 mm (3-1/2") permettent d’améliorer l'accessibilité dans les espaces restreints
- La poignée s'adapte à tous les embouts avec un emmanchement hexagonal 1/4"