Embout de visseuse S-B (S)
Embout-tournevis S-B HEX5 125/6" S (5) Code article : 2045967

Embout pour tournevis standard pour les applications de joints souples
- Application 01: Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Caractéristique: Trépans standards
- Advantage 01: Conception simple et robuste
Les clients ont également recherché Embout, vis, electricien, vis electricien ou accessoire vissage.
Sélectionner les options
Renfoncement
- HEX3
- HEX4
- HEX5
- HEX6
- PH2
- PH3
- PZ1
- PZ2
- PZ3
- TX10
- TX15
- TX20
- TX25
- TX30
- TX40
- TX50
Longueur
- 35 mm
- 50 mm
- 89 mm
- 125 mm
Taille du pack
- 5 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net escompté
CHF 225.00
CHF 45.00
/
1 Pièce


