MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Embout de vissage torsion S-B (T)

Embout-tournevis S-B HEX3 25/1" HP (10) Code article : 2039067

Embout pour tournevis haute performance professionnel avec zone de torsion pour les applications de joints souples

  • Application 01: Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Caractéristique: Trépans de torsion
  • Advantage 01: La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous l'impact pour une plus grande durabilité et une durée d'utilisation prolongée

Les clients ont également recherché embout tournevis, vissage, torsion, zone de torsion ou embout.

Sélectionner les options

Renfoncement
  • HEX3
  • HEX4
  • HEX5
  • HEX6
  • PH1
  • PH2
  • PH3
  • PZ1
  • PZ2
  • PZ3
  • SQ1
  • SQ2
  • TX10
  • TX15
  • TX20
  • TX25
  • TX30
  • TX40
Longueur
  • 25 mm
  • 50 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce
  • 10 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 45.40
CHF 4.54
/
1 Pièce