Guide de perçage de forage pour tuiles HEX
Guide de perçage HEX 12 MP3 Code article : 2232935
Guides de perçage à utiliser avec l'aide d'amorçage HEX pour un forage de précision dans les carreaux
- Matériaux support: Carrelage, Pierre naturelle
- Diamètre: 12 mm
- Catégorie de produit: Ultimate
Ultimate
Les clients ont également recherché forage précis carrelage, percage precis carrelage, decoupe carlage, aide guide decoupe carrelage ou guide percage trou carrelage.
Sélectionner les options
Diamètre
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
Taille du pack
- 3 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
3
Prix net escompté
CHF 35.37
CHF 11.79
/
1 Pièce




