Outils de sertissage de tuyaux
Outil de sertissage universel compatible avec de nombreux systèmes de sertissage de tubes
Pour garantir un raccordement de tuyaux sûr et étanche, il est essentiel de choisir la bonne combinaison de tuyaux, raccords à sertir, mâchoires de sertissage et sertisseuses. La compatibilité de ces quatre composants d’un système de tuyauterie est contrôlée et validée par les fabricants de tuyaux. Grâce à la collaboration avec les principaux fabricants de tuyaux Geberit, Viega et Uponor, cette compatibilité est garantie. De plus, grâce à la collaboration avec Geberit et Uponor, les mâchoires de sertissage Hilti avec profils M, G, FlowFit et UP portent le nom du fabricant concerné.
Grâce à l’homologation par d’autres fabricants de tuyaux en Europe, nos sertisseuses sans fil, mâchoires de sertissage, anneaux de sertissage et adaptateurs sont au total compatibles avec plus de 120 systèmes de tuyauterie. Vérifiez dès maintenant en un coup d’œil si votre système de tuyauterie est homologué pour une utilisation avec les solutions de sertissage Hilti.

Vos avantages avec l'utilisation des sertisseuses sans fil
Verrouillage de l’outil
Toutes les sertisseuses disposent d’un mécanisme de sécurité breveté qui garantit le positionnement et le verrouillage corrects de l’axe. La mâchoire de sertissage est ainsi solidement fixée dans la sertisseuse. De plus, un voyant LED signale les inspections à effectuer ou les problèmes techniques.
Ergonomie
La tête de l’appareil orientable à 350°, la conception conviviale de la poignée et de l’interrupteur de commande ainsi que l’éclairage LED de la zone de travail garantissent un travail confortable à tout moment.
Sécurité
Un capteur de pression garantit que le piston ne revient en position initiale qu’une fois la pression correcte atteinte. De plus, un signal sonore avertit en cas de sertissage incorrect. Choisissez votre modèle préféré parmi notre plateforme sans fil Nuron 22 V :
NPR 19-22 – la variante compacte, maniable et rapide
NPR 32-22 – le modèle polyvalent
NPR 32 P-22 – l’appareil rapide avec poignée pistolet
NPR 32 XL-22 – le modèle puissant à grande portée
L'opération de sertissage avec la sertisseuse en 4 étapes
Choix du tube
Les raccords par sertissage peuvent être utilisés pour une grande variété de types de tube : tubes en acier carbone, tubes en acier inoxydable, tubes en cuivre, tubes composites multicouches.
Choix du raccord
Ce sont le système de tubes, le diamètre et le matériau du tube qui déterminent le choix du raccord à utiliser.
Choix des bagues de sertissage / mâchoires de sertissage
La mâchoire de sertissage doit correspondre au profilé (M, V, U, UP, TH, etc.) du raccord.
Choix de la sertisseuse
Pour la sertisseuse 19 kN (NPR 19-22), il vous faudra utiliser nos mini-mâchoires de sertissage NPR PM. Pour toutes les sertisseuses 32 kN (NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22) vous utilisez les mâchoires de sertissage standard NPR PS, ou bien les bagues de sertissage NPR PR et les actionneurs NPR PA.

Une gestion de flotte Hilti sans souci
Une inspection manquée ? Une panne imprévue d’un équipement ? Des bagues de sertissage manquantes sur le chantier ? Vous pouvez facilement éviter ces problèmes grâce au Hilti Fleet Management. Bénéficiez d’un parc de machines géré par des professionnels, avec des coûts prévisibles.
Inspection annuelle des sertisseuses, des mâchoires de sertissage et des bagues de sertissage incluse
Réparations gratuites sous 3 jours ouvrés et remplacement du matériel si souhaité
Location de sertisseuses sans fil en période de forte demande ou de bagues de sertissage pour les grands diamètres
Identification facile de tout le matériel grâce à une étiquette dotée de la technologie NFC et d’un QR code
Maîtrise des coûts pour l’ensemble du matériel et des outils
Assurance vol

Ce qui se passe en pratique sur le chantier
Sertir des tubes avec les systèmes de raccords de sertissage
« La dernière fois que j'ai effectué une brasage, c'était lors de l'examen des compagnons », plaisante Florian Röger, patron d'une entreprise familiale à Günzburg, qui propose toutes les prestations sanitaire, chauffage et climatisation à sa clientèle. Nous avons accompagné les experts SCC sur le chantier pendant toute une journée et les avons interrogés à propos de leurs expériences avec les sertisseuses sans fil Hilti.
Dans le vaste complexe Wellness, seuls des raccords par sertissage sont utilisés. Pour Florian Röger, le principal avantage est que les sertisseuses sans fil Hilti permettent d’opérer sur les systèmes de la quasi-totalité des fournisseurs sur le marché, en toute conformité avec les systèmes en question. L'avantage pour l'installateur? Il n'a besoin que d'une seule sertisseuse et évite de perdre du temps à chercher les raccords spécifiques; sachant que le facteur temps est toujours un paramètre critique. « On n'a moins besoin de réfléchir puisqu’on dispose automatiquement d’un système adapté et conforme », explique Florian Röger.
Florian Röger est un client convaincu du Fleet Management Hilti. Il est en particulier enchanté par les services numériques: L'app ON!Track donne une vue d'ensemble de tous les appareils et permet de commander ou demander en ligne toutes les mâchoires de sertissage, une réparation ou une inspection. « En trois jours ouvrés maximum, l'appareil est de nouveau là, réparé gratuitement en cas de défaut. Ce faisant nos collaborateurs travaillent systématiquement avec des appareils bien entretenus », explique Florian Röger.
Vous voulez découvrir la sertisseuse sans fil en action ? Fixez dès maintenant un rendez-vous avec nos experts.
Les sertisseuses sur batterie Hilti sont conçues pour les tubes les plus courants dans les installations techniques du bâtiment, notamment le cuivre, l’acier inoxydable, l’acier au carbone, le PEX et les tubes multicouches. Selon l’outil de sertissage utilisé et le profil de mâchoire adapté (p. ex. M, V, TH, U, UP, G), il est possible de réaliser des raccords sertis pour les installations d’eau potable, de chauffage, de gaz et industrielles jusqu’au diamètre nominal DN 110, selon le système.
Oui, les sertisseuses sur batterie Hilti NPR actuelles fonctionnent sur la plateforme de batteries Nuron 22 V. Les entreprises artisanales peuvent ainsi utiliser les mêmes batteries pour les sertisseuses, les meuleuses d’angle, les perforateurs et d’autres machines sans fil. La plateforme Nuron connecte les batteries intelligentes aux machines et aux chargeurs. Téléchargez l’application ON!Track pour accéder aux données d’utilisation qui vous aident à rester productif.
Les sertisseuses sur batterie Hilti fonctionnent de manière électrohydraulique avec une force de sertissage définie (p. ex. 19 kN ou 32 kN). Un retour automatique signale visuellement et acoustiquement que la pression minimale requise a été atteinte et que le sertissage est entièrement terminé. De plus, la goupille de sécurité empêche l’ouverture involontaire du logement de la mâchoire pendant le sertissage.
Sertisseuse compact (force de sertissage de 19 kN) : Idéals pour les installations exigües, les travaux dans les gaines techniques et les travaux en hauteur avec des diamètres de tube petits à moyens (généralement jusqu’à DN 35). Ils offrent une accessibilité maximale pour un faible poids.
Sertisseuse standard (force de sertissage de 32 kN) : Conçus pour les diamètres de tube moyens à grands et les installations exigeantes dans les installations techniques du bâtiment et la construction industrielle. Ils fournissent la force nécessaire pour les grands diamètres nominaux et le sertissage avec des anneaux de sertissage.
Pour garantir l’étanchéité des raccords de tuyauterie et préserver la garantie des fabricants de systèmes, Hilti recommande une inspection et un entretien annuels des sertisseuses, des mâchoires et des anneaux de sertissage. Les intervalles de service à venir sont enregistrés automatiquement dans le système de gestion des équipements Hilti ON!Track.
Oui, les sertisseuses sur batterie Hilti conviennent au sertissage des systèmes de tuyauterie Viega et Geberit. La combinaison de la force de sertissage correcte de la sertisseuse (p. ex. 19 kN ou 32 kN) et du profil de mâchoire prescrit par le fabricant du système est déterminante :
Viega (p. ex. Profipress, Sanpress, Megapress) :
Cuivre / acier au carbone / acier inoxydable : ils sont généralement sertis avec le profil V. Hilti propose des mâchoires de sertissage V adaptées (p. ex. V 12 à V 54) pour ses propres sertisseuses.
Tube en acier à paroi épaisse (Megapress) : nécessite des mâchoires/anneaux Megapress spécifiques et une sertisseuse de 32 kN.
Geberit (p. ex. Mapress, Mepla) :
Geberit Mapress (métal) : exige impérativement le profil M. Hilti propose des mâchoires de sertissage M pour les sertisseuses compatibles.
Geberit Mepla (tube multicouche) : nécessite le profil G spécifique (profil Mepla).
Remarque importante concernant les homologations : consultez toujours les tableaux officiels des systèmes et de compatibilité de Hilti ainsi que les listes d’homologation de Viega et de Geberit conformément aux prescriptions DVGW afin de préserver la garantie du raccord serti.
Les sertisseuses sur batterie, les mâchoires et les anneaux de sertissage Hilti sont compatibles avec plus de 120 systèmes de tuyauterie. Effectuez ici un contrôle de compatibilité.
Les avantages comprennent des coûts planifiables, des inspections régulières, des réparations gratuites, des appareils de remplacement pendant les réparations, des appareils de location en cas de pics de demande ainsi qu’une protection contre le vol.
Dans le cadre de la gestion de parc, la réparation est gratuite ou, sur demande, un appareil de remplacement est fourni afin de réduire au minimum les temps d’arrêt.
Grâce à la possibilité de travailler sur de nombreux systèmes de tuyauterie avec un seul appareil et de bénéficier de coûts planifiables avec la gestion de parc, l’investissement peut également être rentable pour les petites entreprises.