Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant
Nuron

Scie à rails alimentée par batterie DSH 900RL-22 (350 mm)

Scie à rails puissante sur batterie avec attaches pour couper divers types de rails avec des disques à tronçonner de 350 mm (plateforme de batteries Nuron)

  • Matériaux support: Acier
  • Dimensions (LxlxH): 690 x 290 x 420 mm
  • Indice de protection: À batterie IEC
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
De CHF 2'170.00