Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Montage en U MT-CC-30D

Pince MT-CC-30D Code article : 2322428

Attache pour les connexions transversales de canal à canal ou de canal à rail lourd avec un canal d'entretoise MT

  • Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
  • Épaisseur du matériau: 4 mm

Les clients ont également recherché bride, supportage ou double.

Sélectionner les options

Taille du pack
  • 20 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 161.80
CHF 8.09
/
1 Pièce

Données techniques

Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Poids
0.34 kg
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Documents

pdf EN 1090 - Certificat de conformité du contrôle de la production en usine MT, anglais [ 348.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Compatible avec les connecteurs de canal MT Twist-Lock et les boulons formateurs de filet MT - pour un assemblage beaucoup plus rapide et adaptable.
  • Universel: réalisez un grand nombre d'applications différentes avec peu de pièces
  • Le connecteur de canal Twist-lock et boulon formateur de filet supporte les charges de cisaillement et de traction.
  • Compatible avec de nombreux profils de rails d'entretoise et de rails lourds

Applications

  • Raccordement transversal d'un canal d'entretoise à un autre canal ou rail lourd
  • Convient pour un usage en milieu sec à l'intérieur
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat