Support de ventilation MVA-ZP
Equerre de ventilation MVA-ZP Code article : 411499
Console galvanisée pour gaine de ventilation pour la fixation de gaines de ventilation lourdes au-dessus de la tête
- Agréments: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Atténuation phonique: 12 dB (A)
Les clients ont également recherché equerre ventilation.
Sélectionner les options
Connexion filetée - M
- M8, M10
Charge maximale - F
- 800 N
Taille du pack
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 75.00
CHF 3.00
/
1 Pièce