Rondelle plate galvanisée
Rondelle plate 10 10,5x30x2,5 Zn ISO7093 Code article : 2184540

Rondelle plate galvanisée conforme à ISO 7093 utilisée dans des applications diverses
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm
Les clients ont également recherché rondelle.
Sélectionner les options
Diamètre intérieur - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 22 mm
Diamètre extérieur - DA
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
- 60 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
- 300 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 13.00
CHF 0.26
/
1 Pièce