MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089

Rondelle plate 10,5x28x2 A2K Sim.ISO7089 Code article : 2184522

Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089

  • Composition du matériau: Acier
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
  • Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm

Les clients ont également recherché rondelle ou electrozingué.

Sélectionner les options

Diamètre intérieur - DI
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Diamètre extérieur - DA
  • 28 mm
  • 40 mm
Taille du pack
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce

    CHF 0.28 /1 Pièce
  • 150 Pièce
  • 500 Pièce
  • 1500 Pièce

    CHF 0.20 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 28.00
CHF 0.28
/
1 Pièce