Rondelle plate ISO 7089 galvanisée
Rondelle plate 10 10,5x20x2 Zn ISO7089 2 Code article : 2184511

Rondelle plate galvanisée correspondant à ISO 7089
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7089
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm
Les clients ont également recherché rondelle.
Sélectionner les options
Diamètre intérieur - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
Diamètre extérieur - DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
- 150 Pièce
- 200 Pièce
- 300 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Prix net escompté
CHF 15.00
CHF 0.10
/
1 Pièce