Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089
Rondelle plate A10,5/28 galvanisés dans Code article : 2167442

Rondelle plate galvanisée équivalente à ISO 7089
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm
Les clients ont également recherché rondelle ou electrozingué.
Sélectionner les options
Diamètre intérieur - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Diamètre extérieur - DA
- 28 mm
- 40 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
CHF 0.28 /1 Pièce - 150 Pièce
- 500 Pièce
- 1500 Pièce
CHF 0.20 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1500
Prix net escompté
CHF 300.00
CHF 0.20
/
1 Pièce