Kit de fixation MV-ACS
Kit consoles MV-ACS 500mm HDG Code article : 2048093
Kit de fixation galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation d'éléments de climatisation
- Type de matériau support: Béton
- Longueur - L: 500 mm
- Charge maximale - F: 1000 N
Sélectionner les options
Longueur - L
- 500 mm
- 780 mm
Charge maximale - F
- 1000 N
- 1500 N
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 197.20
CHF 197.20
/
1 Pièce
Données techniques
Type de matériau support
Béton
Longueur - L
500 mm
Charge maximale - F
1000 N
Composition du matériau
Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
Finition de surface
Galvanisation à chaud
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Documents
pdf Technical Data MV-ACS_fvz_r566533_E3, allemand [ 546.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Convient à des unités de climatisation avec un poids jusqu'à 150 kg
- Installation rapide possible grâce aux pièces préassemblées ; toutes les pièces d'un kit comprennent des éléments d'insonorisation
- Le rail sur le mur permet un ajustement flexible de la hauteur après l'installation
- Plaque additionnelle incluse dans le set pour compenser les irrégularités du mur
- Trou oblong dans la console : mise en place plus flexible
Applications
- Montage d'unités de climatisation au mur