Kit de fixation MV-ACS
Kit consoles MV-ACS 500mm Code article : 2048091
Kit de fixation galvanisé pour l'installation d'unités de climatisation
- Longueur - L: 500 mm
- Charge maximale - F: 1000 N
- Composition du matériau: Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
Les clients ont également recherché ventilation.
Sélectionner les options
Longueur - L
- 500 mm
- 780 mm
Charge maximale - F
- 1000 N
- 1500 N
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 155.19
CHF 155.19
/
1 Pièce
Données techniques
Longueur - L
500 mm
Charge maximale - F
1000 N
Composition du matériau
Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
Finition de surface
Galvanisée
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Documents
pdf Technical Data MV-ACS_verz_r1398_E3, allemand [ 545.6 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Convient à des unités de climatisation avec un poids jusqu'à 150 kg
- Pièces préassemblées pour une installation plus rapide : livrées sous forme d'un kit unique, incluant les éléments d'insonorisation
- Le rail sur le mur permet un ajustement flexible de la hauteur après l'installation
- Plaque additionnelle incluse dans le kit pour compenser les irrégularités du mur
- Trou oblong dans la console pour une installation plus flexible
Applications
- Montage d'unités de climatisation au mur



