MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Équerre pour gaine de ventilation MVA-L (ultra-longue)

Equerre de ventilation MVA-L 450 Code article : 2048086

Console galvanisée pour gaine de ventilation pour la fixation de gaines de ventilation directement aux plafonds

  • Longueur - L: 450 mm
  • Connexion filetée - M: M8, M10
  • Atténuation phonique: 16 dB (A)

Les clients ont également recherché equerre ventilation.

Sélectionner les options

Connexion filetée - M
  • M8, M10
Longueur - L
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
Pour utilisation avec
  • Tige filetée : M8/M10
Charge maximale - F
  • 600 N
Taille du pack
  • 25 Pièce
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 95.25
CHF 3.81
/
1 Pièce