Collier de ventilation MV-PI
Collier pour ventilation MV-PI 355 M8/M1 Code article : 386493
Collier de serrage de ventilation galvanisé avec insonorisation pour une productivité accrue dans les applications de conduit spiralé
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Charge maximale - F: 1200 N
- Agréments: Classe d’incendie B2
Les clients ont également recherché ventilation ou léger.
Sélectionner les options
Connexion filetée - M
- M8, M10
- Sans filetage
Diamètre nominal du tuyau
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
- 600 mm
- 630 mm
- 710 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1120 mm
- 1250 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
- 8 Pièce
- 10 Pièce
- 15 Pièce
- 20 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 143.90
CHF 14.39
/
1 Pièce