MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Console MM-B-30

Equerre MM-B-30/200 Code article : 418752

Console en profilé C galvanisé pour charges légères

  • Épaisseur du matériau: Canal : 1 mm, plaque de base : 4 mm
  • Composition du matériau: Canal de matériau : S235 JR - DIN EN 10025-2, Plaque de matériau : S355 MC - DIN EN 10149-2
  • Finition de surface: Galvanisée

Les clients ont également recherché equerre legere.

Sélectionner les options

Profilé
  • MM-C-30
Longueur - L
  • 200 mm
  • 300 mm
Taille du pack
  • 10 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 196.20
CHF 19.62
/
1 Pièce