Console MQK-41 D
Equerre MQK-41 D/1000 Code article : 369620

Console double pour profil C galvanisée pour applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché equerre double.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41-D
Longueur - L
- 1000 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 1'106.94
CHF 184.49
/
1 Pièce



