Console MQK-21 D
Equerre MQK-21 D/450 Code article : 369618

Console double pour profil C galvanisée pour applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également recherché equerre.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-21-D
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 822.50
CHF 82.25
/
1 Pièce



