MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Console MQK-41/4

Equerre MQK-41/1000/4 Code article : 369614

Console double pour profil C galvanisée avec platine à 4 trous pour les applications semi-intensives

  • Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
  • Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également recherché equerre 4 trous.

Sélectionner les options

Profilé
  • MQ-41
Longueur - L
  • 600 mm
  • 1000 mm
Taille du pack
  • 6 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 855.06
CHF 142.51
/
1 Pièce