Console MQK-41
Equerre MQK-41/450 Code article : 369610
Console double pour profil C galvanisée pour les applications pour charges moyennes
- Agréments: ETA
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
Les clients ont également recherché equerre.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 529.30
CHF 52.93
/
1 Pièce








