Console MQK-21 D-F
Equerre MQK-21 D/600-F Code article : 304126

Console double pour profil C galvanisée à chaud (GAC) pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché equerre galva a chaud.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-21-D-F
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 1'219.00
CHF 121.90
/
1 Pièce
