Console MQK-72-F
Equerre MQK-72/600-F Code article : 304123

Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché equerre lourde galva a chaud.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-72-F
Longueur - L
- 600 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 723.00
CHF 120.50
/
1 Pièce
