Console MQK-41/4-F
Equerre MQK-41/1000/4-F Code article : 304120

Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) avec platine à 4 trous pour les applications à charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché equerre 4 trous ou galva chaud.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41-F
Longueur - L
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 1'053.00
CHF 175.50
/
1 Pièce
