Console MQK-41-F
Equerre MQK-41/1000-F Code article : 304118

Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché equerre double galva a chaud.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41-F
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 1'308.90
CHF 130.89
/
1 Pièce
