Console MQK-21-F
Equerre MQK-21/300-F Code article : 304113

Console double pour profil C galvanisée à chaud (HDG) pour applications semi-intensives
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Les clients ont également recherché equerre galva a chaud.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-21-F
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 536.30
CHF 53.63
/
1 Pièce



