Console MQK-41 D-R
Equerre MQK-41 D/750-R MP2 Code article : 2504072
Console double pour profil C en acier inoxydable (A4) pour les charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également recherché equerre double inox.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-41-D-R
Longueur - L
- 750 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
CHF 433.80 /1 Pièce - 4 Pièce
CHF 413.09 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 867.60
CHF 433.80
/
1 Pièce





