MQK-21-R
Equerre MQK-21/300-R MP2 Code article : 2504071
Console en acier inoxydable pour les applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également recherché equerre inox.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-21-R
Longueur - L
- 300 mm
- 450 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
CHF 129.10 /1 Pièce - 10 Pièce
CHF 123.00 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 258.20
CHF 129.10
/
1 Pièce



