Console double MQK-21 D-R
Equerre MQK-21 D/450-R MP2 Code article : 2504064
Console double pour profil C en acier inoxydable (A4) pour les charges moyennes
- Épaisseur du matériau: Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Les clients ont également recherché equerre inox.
Sélectionner les options
Profilé
- MQ-21-D-R
Longueur - L
- 450 mm
Taille du pack
- 2 Pièce
CHF 254.03 /1 Pièce - 10 Pièce
CHF 241.90 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 508.06
CHF 254.03
/
1 Pièce





